Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Variantes de paliers

En plus des paliers standard pour machines à papier, d'autres variantes sont également disponibles. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Paliers pour raccords à filetages en cotes pouces

Les paliers SBFN, SBPN et SDM peuvent être fournis avec des filetages en cotes pouces pour les connecteurs. Les filetages sont conformes aux filetages NS américains modifiés et les vis et boulons comportent tous des filetages UNC. Les entrées et sorties d'huile sont taraudées avec des filetages NPTF et les trous pour capteurs de maintenance conditionnelle sont équipés de filetages UNC 5/16-18.
Cette variante de palier est identifiée par le suffixe de désignation N9, par exemple SBPN 3140 RAN9.

Paliers avec peinture spéciale

Les paliers SBFN, SBPN et SDM peuvent être livrés peints selon les spécifications du client. Les paliers sont identifiés par le suffixe de désignation P, suivi d'un numéro, par exemple SBFN 3136 RA/P45.

Paliers pour joints d'amenée de vapeur

Les paliers SBPN et SDM peuvent être fournis avec un couvercle modifié pour convenir aux joints d'amenée de vapeur sur des arbres traversants (fig. 1). Différents types de couvercle sont disponibles en fonction du type de joint d'amenée de vapeur.
Cette variante de palier est identifiée par le suffixe de désignation B, suivi d'un numéro (de 1 à 99) indiquant le type de couvercle, par exemple SDM 30/670 B2RA.

Paliers pour section humide

Des paliers SBFN pour la section humide sont disponibles sur demande. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Paliers pour poulies à câble

Pour les applications de poulies à câble, les paliers de cylindre sécheur SBPN peuvent être fournis avec un côté usiné pour s'adapter à la poulie. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Paliers avec 4 trous de fixation

Les paliers de la série SBFN peuvent être fournis avec quatre trous moulés dans le semelle prévus pour les boulons de fixation. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo