Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers pour machines à papier, séries SBFN, SBPN et SDM

Avec les demandes croissantes placées sur la production des machines à papier, les conditions de fonctionnement des paliers, des roulements et des joints de cette application sont difficiles. Des températures très élevées sont typiques et le risque de contamination due à l'eau est toujours très important. SKF propose des paliers pour les rouleaux de feutre, les cylindres sécheurs et les cylindres Yankee (utilisés pour la production d'ouate et de carton).
Types de rotules
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Série de dimensions de roulement
  • 22, 23, 31 (série SBFN)
  • 31 (série SBPN)
  • 30, 31 (série SDM)

Plage de diamètres d'arbre
  • 60 à 180 mm (série SBFN)
  • 180 à 320 mm (série SBPN)
  • 340 à 670 mm (série SDM)

Combinaisons arbre-roulement types
  • Arbre épaulé avec un roulement sur une portée cylindrique

Solutions d'étanchéité
  • Chicane (séries SBFN et SBPN)
  • Dispositif d'étanchéité par passage étroit avec déflecteur d'huile (série SDM)

Lubrification
  • Systèmes de lubrification par circulation d'huile

Matériau
  • Fonte grise

Montage
  • Montage avec deux boulons (série SBFN)
  • Montage à quatre boulons (séries SBPN et SDM)

Normes de conformité
  • Non normalisées

Remplace
  • Séries SBF, SBP
SKF logo