Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Les paliers SKF pour machines à papier doivent être montés correctement par des personnes compétentes et expérimentées à l'aide des outils adéquats.
Les paliers SBFN peuvent être montés à des angles de 0°, 90°, 180° et 270°. Pour empêcher toute fuite d'huile, la flèche sur le couvercle doit toujours pointer vers le haut.
Pour les paliers SBFN et SBPN, l'interface entre le palier et les couvercles doit être recouverte d'un produit d’étanchéité résistant à l’huile.
Les paliers SBPN et SDM doivent être montés de manière à ce que les sorties d'huile avec les bouchons en plastique soient dirigées vers l'extérieur.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF. SKF peut apporter son aide pour le montage ou fournir un service d'installation complet.

Anneaux et trous de levage

Les paliers SBFN et SBPN sont équipés d'un anneau de levage sur le dessus. Les paliers SDM comportent deux épaulements sur le chapeau, comportant chacun un trou moulé (fig. 1).

Spécifications du couple de serrage des vis d'assemblage

Les boulons du chapeau doivent être serrés aux valeurs de couple recommandées indiquées dans le tableau 1.
SKF logo