Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Les paliers SKF pour machines à papier sont livrés complets avec les couvercles, joints et bouchons. Les roulements doivent être commandés séparément.

Exemples de commande

Deux paliers à filetage en cotes pouces sont requis pour un ensemble de rouleau de feutre – un pour un roulement à rotule sur rouleaux 22218 EK/C3 en position de palier fixe et un pour un roulement à rouleaux toroïdaux CARB C 22218 K/C3 en position de palier libre à l'extrémité d'un arbre. Les éléments suivants doivent donc être commandés (en plus des roulements) :
  • 1 SBFN 2218 BFN9
  • 1 SBFN 2218 ARAN9
Deux paliers sont requis pour un ensemble de cylindre sécheur – un pour un roulement à rotule sur rouleaux 23144 CCK/C4W33 en position de palier fixe et un pour un roulement à rouleaux toroïdaux CARB C 3144 K/C4 en position de palier libre à l'extrémité d'un arbre. Les paliers requièrent une peinture spéciale pouvant répondre aux exigences des clients. Les éléments suivants doivent donc être commandés (en plus des roulements) : 
  • 1 SBPN 3144 BF/P..
  • 1 SBPN 3144 ARA/P..
Deux paliers sont requis pour un cylindre Yankee – un pour un roulement à rotule sur rouleaux 230/670 CAK/C084W33 en position de palier fixe et un pour un roulement à rouleaux toroïdaux CARB C 30/670 KM/C084 en position de palier libre. Les éléments suivants doivent donc être commandés (en plus des roulements) :
  • 1 SDM 30/670 F
  • 1 SDM 30/670 RA
SKF logo