Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation des solutions d'étanchéité pour les paliers SKF pour machines à papier. Ces informations doivent servir d'indications et ne peuvent pas remplacer la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.
Les paliers SBFN (fig. 1) et (fig. 2) sont équipés de joints à chicane intégrés dans chaque couvercle. Une bague à chicane, boulonnée sur l'arbre, forme une chicane axiale avec le couvercle du palier. Les arbres utilisés avec les paliers SBFN doivent comporter des rainures usinées qui servent de déflecteurs d'huile. Des couvercles d'obturation sont disponibles pour les paliers montés en bout d'arbre.
Les paliers SDM sont équipés de dispositifs d'étanchéité par passage étroit et de déflecteurs d'huile fendus (fig. 3). Les joints sont intégrés dans les couvercles. Le déflecteur est fendu et monté directement sur l'arbre. Il est positionné axialement par le serrage de sa vis dans un trou taraudé sur l'arbre.
SKF logo