Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers SKF pour machines à papier présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Conceptions optimisées

Les types de palier ont été développés en collaboration avec des équipementiers leaders et sont optimisés pour supporter les rudes conditions de fonctionnement présentes dans les machines à papier.

Joints efficaces et sans maintenance

Les paliers SBFN et SBPN sont équipés de joints à chicane améliorés par rapport à leurs prédécesseurs, fournissant une protection supplémentaire contre les contaminants liquides pendant le fonctionnement et les lavages haute pression. Les joints éliminent également pratiquement toute fuite d'huile, même en cas de débits d'huile élevés.
Les couvercles des paliers SDM contiennent un dispositif d'étanchéité par passage étroit non frottant et sans maintenance.

Préparés pour la maintenance conditionnelle

Les paliers comportent des trous taraudés pour la fixation de capteurs de maintenance conditionnelle.

Montage en différentes positions

Les paliers SBFN peuvent être montés à des angles de 0°, 90°, 180° et 270°.
SKF logo