Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Matériau du palier

Les paliers SKF pour machines à papier sont en fonte grise.

Peinture, protection contre la corrosion

Les paliers SBFN, SBPN et SDM sont peints en bleu (RAL 5007) avec une peinture alkyde/acrylique à base d'eau. La peinture protège les paliers conformément à ISO 12944-2:1998, catégorie de corrosion C2. Les paliers peuvent être repeints avec la plupart des peintures à 1 ou 2 composants à base d'eau ou de solvant. Les paliers peuvent également être livrés peints selon les spécifications du client (→ Variantes de paliers).
Les surfaces non peintes sont couvertes d'un inhibiteur de rouille sans solvant.
SKF logo