Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Type de palier standard

SKF propose une gamme de paliers pour les machines à papier. Les quatre séries de paliers standard incluent :
  • Série SBFN, pour rouleaux de feutre
  • Série SBPN, pour cylindres sécheurs
  • Série SDM, pour cylindres Yankee
  • Série SNL … TURP, pour cylindres sécheurs et rouleaux de feutre
Les paliers de rouleau de feutre (fig. 1) sont des paliers monoblocs. Ils sont constitués d'un corps de palier et de deux couvercles avec des joints intégrés. La semelle comporte deux trous moulés allongés pour les boulons de fixation. Les trous de fixation moulés allongés permettent de positionner avec précision le palier pendant le montage et ainsi d'exploiter pleinement le potentiel des roulements à rouleaux toroïdaux CARB à supporter la dilatation thermique de l'arbre. Pour les dimensions et les caractéristiques détaillées des paliers SBFN, veuillez contacter SKF.
Les paliers de cylindre sécheur SBPN (fig. 2) sont des paliers monoblocs. Ils sont constitués d'un corps de palier et de deux couvercles avec des joints intégrés. La semelle comporte quatre trous moulés pour les boulons de fixation. Les paliers pour roulements à rotule sur rouleaux comportent des trous de fixation ouverts. Les paliers pour roulements à rouleaux toroïdaux CARB comportent des trous de fixation allongés. Ils permettent de positionner avec précision le palier pendant le montage et ainsi d'exploiter pleinement le potentiel des roulements à rouleaux toroïdaux CARB à supporter la dilatation thermique de l'arbre.
Les paliers de cylindre Yankee SDM (fig. 3) sont des paliers à joint diamétral constitués d'un chapeau, d'une semelle et de deux couvercles avec des joints intégrés. Le couvercle interne est fendu afin de pouvoir être retiré sans démonter le chapeau. Pour faciliter la manipulation, le chapeau comporte deux épaulements fixes, présentant chacun un trou moulé. La semelle comporte quatre trous de fixation. Les paliers pour roulements à rotule sur rouleaux comportent des trous de fixation percés. Les paliers pour roulements à rouleaux toroïdaux CARB comportent des trous de fixation allongés. Ils permettent de positionner avec précision le palier pendant le montage et ainsi d'exploiter pleinement le potentiel des roulements à rouleaux toroïdaux CARB à supporter la dilatation thermique de l'arbre.
Pour des informations sur les paliers SNL … TURP, reportez-vous à Paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32. Pour des informations sur d'autres paliers pour rouleaux de feutre et cylindres sécheurs, par exemple les paliers SBF et SBP (prédécesseurs des paliers SBFN et SBPN respectivement) et sur les paliers de cylindre Yankee SDM sur couteaux (fig. 4), qui peuvent tous être fournis par SKF, veuillez contacter le Service Applications SKF.
SKF logo