Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont conçus pour supporter des charges radiales agissant dans tous les sens ainsi que des charges axiales agissent dans les deux sens sur la position de palier fixe.
Pour les paliers SBD, les charges radiales admissibles dépendent du roulement, du palier et des boulons de fixation. Les charges qui s'exercent perpendiculairement à la surface de support ne sont limitées que par le roulement. Les paliers SBD doivent être soutenus sur toute la surface de leur semelle.
Pour des informations sur la capacité de charge des paliers coulisseaux-tendeurs THD, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Charges de rupture et coefficients de sécurité

Des valeurs indicatives pour les charges de rupture des paliers en fonte à graphite sphéroïdal sont indiquées dans le tableau 1. Pour obtenir la charge admissible pour un palier, divisez la valeur de charge de rupture appropriée par un facteur basé sur les exigences de sécurité. Pour les constructions mécaniques courantes, on fixe souvent la valeur de ce facteur à 6 (→ Capacité de charge).
Pour les paliers SBD en acier moulé, les valeurs obtenues à partir du tableau 1 doivent être multipliées par un facteur de 1,25. Pour les paliers en fonte grise, les valeurs doivent être multipliées par un facteur de 0,63.
La charge Pa est la charge de rupture axiale du palier. Si le roulement installé est monté sur un manchon, la charge axiale admissible pour le manchon doit être vérifiée.

Support supplémentaire pour les paliers à semelle SBD

Lorsque le palier est soumis à des charges parallèles à la surface de support, il peut être nécessaire de fournir une butée pour contrer la charge.
Lorsque les charges s'exercent selon un angle compris entre 55° et 120° ou que les charges axiales dépassent 5 % de P180° (tableau 1), une butée doit être prévue pour contrer la charge. Les butées de centrage doivent être suffisamment solides pour supporter les charges parallèles à la surface de support.
SKF logo