Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres. Les couvercles de palier déterminent la largeur de la portée du roulement. Pour la position de palier fixe, les couvercles fournissent une portée de roulement de même largeur que le roulement (suffixe de désignation F). Pour la position de palier libre, les couvercles fournissent une portée de roulement plus large que le roulement (suffixe de désignation L). Le déplacement axial admissible du roulement est indiqué dans les tableaux des produits (paramètre « s ») pour :
SKF logo