Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications de l'arbre

Lorsqu'une bague à chicane est montée sur les mêmes diamètres d'arbre que le roulement, sa portée doit être conforme aux tolérances requises par le roulement.
  • Paliers sans suffixe
    La classe de tolérances recommandée pour l’arbre est h9.
  • Paliers avec suffixe C
    La classe de tolérances d'arbre recommandée est h6 (sous le manchon de serrage et kes bagues à chicane).
  • Paliers avec suffixe E
    La classe de tolérances d'arbre recommandée pour les roulements présentant un diamètre d'alésage de 140 mm maximum est p6, et la classe recommandée pour les roulements de plus grande taille est r6. La classe de tolérances d'arbre sous le joint à chicane extérieur est h6.
  • Paliers avec suffixe G
    La classe de tolérances d'arbre recommandée pour les roulements présentant un diamètre d'alésage de 140 mm maximum est p6, et la classe recommandée pour les roulements de plus grande taille est r6-. Lorsqu'une bague à chicane est montée sur une portée séparée, la classe de tolérances d'arbre recommandée est h6.
SKF logo