Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Combinaisons arbre-roulement types

Les paliers à semelle SBD peuvent accueillir différentes combinaisons arbre-roulement :
  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage, pas de suffixe de désignation (fig. 1)
  • Arbre épaulé avec roulement sur manchon de serrage, suffixe de désignation C (fig. 2)
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique, suffixe de désignation E (fig. 3)
  • Arbre épaulé multi-pas avec roulement sur une portée cylindrique (fig. 4)
Les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont disponibles pour des roulements sur manchon de serrage sur des arbres lisses (fig. 5).
Les plaques en bout, qui permettent de sécuriser le roulement sur une portée conique en bout d'arbre (fig. 6), ne sont pas fournies par SKF. Des dimensions appropriées pour les plaques en bout sont indiquées dans les tableaux des produits pour :
Le corps des paliers SBD et THD est livré avec différents couvercles convenant aux montages d'arbre suivants :
  • palier pour extrémité d'arbre, suffixe de désignation A
  • palier pour arbre traversant, suffixe de désignation B
  • palier pour position fixe, suffixe de désignation F
  • palier pour position libre, suffixe de désignation L
Lors de la commande, les suffixes doivent être combinés (→ Informations de commande).
SKF logo