Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des bagues adaptatrices

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les bagues adaptatrices pour paliers SBD.

Basic bearing designation system

Exemple


PSBD 115
PSBD =
115 =

Options possibles

Test Designation 1
Série
PSBD
Bague adaptatrice pour joint à chicane

Test Designation 2Identification de taille
...Diamètre d'arbre [mm]
SKF logo