Système de désignation des paliers
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SBD et THD.

Exemple
SBDD 2226 CAF
| où | SBD = | ![]() |
D = | ![]() |
||
2226 = | ![]() |
||
CAF = | ![]() |
Options possibles
![]() | Série |
SBD | Palier à semelle monobloc standard |
THD
| Palier coulisseau-tendeur monobloc standard |
![]() | Matériau |
D
| Fonte à graphite sphéroïdal |
S | Acier moulé |
C | Fonte grise |
![]() | Identification de taille |
22(00) | Palier pour roulements de la série 22 |
30(00) | Palier pour roulements de la série 30 |
31(00) | Palier pour roulements de la série 31 |
32(00) | Palier pour roulements de la série 32 |
..(00) | Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm] |
![]() | Suffixes1) | |
– | Palier pour roulements sur manchon de serrage et arbre lisse | |
C | Palier SBD pour roulements sur manchon de serrage et arbre épaulé |
|
E | Palier SBD pour roulements sur portée cylindrique et arbre épaulé |
|
G | Palier SBD pour roulements sur portée cylindrique et arbre épaulé multi-pas |
|
A | Palier pour bout d'arbre, un côté fermé | |
B | Palier pour arbre traversant | |
F
| Palier pour la position de palier fixe |
|
L
| Palier pour la position de palier libre |
- 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.