Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Désignations

Système de désignation pour paliers à semelle SBD et paliers coulisseaux-tendeurs THD

Série
SBD
Palier à semelle monobloc standard
THD
Palier coulisseau-tendeur monobloc standard


Matériau

D
Fonte à graphite sphéroïdal
S
Acier moulé
C
Fonte grise

Identification de taille

22(00)
Palier pour roulements de la série 22
30(00)
Palier pour roulements de la série 30
31(00)
Palier pour roulements de la série 31
32(00)
Palier pour roulements de la série 32
 (00)
Code de taille du roulement, (00) ¥ 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]

Les suffixes1)


Palier pour roulements sur manchon de serrage sur arbre lisse

Palier SBD pour roulements sur manchon de serrage sur arbre épaulé
E
Palier SBD pour roulements sur portée cylindrique sur arbre épaulé
G
Palier SBD pour roulements sur portée cylindrique sur arbre épaulé multi-pas

Palier pour bout d'arbre, un côté fermé
B
Palier pour arbre traversant

Palier pour une position de palier fixe
L
Palier pour une position de palier libre

Système de désignation des bagues adaptatrices

Série
PSBD 
Bague adaptatrice pour joint à chicane

Identification de taille

...
Diamètre d'arbre [mm]

  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo