Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Variantes de paliers

Les variantes de paliers suivantes peuvent être fournies sur demande :
  • Paliers SBD ou THD pour roulements à rouleaux toroïdaux CARB
  • Paliers SBD pour roulements sur manchon de démontage
  • Paliers avec joints série renforcée de type Taconite
  • Paliers en acier moulé (désignation de série SBDS ou THDS)
  • Paliers en fonte grise (désignation de série SBDC ou THDC)
Pour en savoir plus sur ces modèles, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo