Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle et paliers coulisseaux-tendeurs monoblocs séries SBD et THD

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont des paliers monoblocs conçus pour supporter des charges importantes agissant dans différentes directions. Ces types de charges apparaissent généralement dans les convoyeurs, les transporteurs à rouleaux et les concasseurs. Des montages de roulements à haute fiabilité peuvent être conçus à l'aide des paliers SBD ou THD utilisés avec des roulements SKF Explorer. Sur les convoyeurs, les roulements SBD et THD sont souvent utilisés ensemble.
Types de roulements
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB (en option)

Série de dimensions de roulement

  • 22, 30, 31, 32

Plage de diamètres d'arbre

  • 60 à 420 mm (SBD)
  • 50 à 400 mm (THD)

Combinaisons arbre-roulement types

  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage (SBD et THD)
  • Arbre épaulé avec roulement sur manchon de serrage (SBD et THD)
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique (SBD)
  • Arbre épaulé multi-pas avec roulement sur une portée cylindrique (SBD)

Joints

  • À chicane
  • Haute résistance (en option)

Lubrification

  • Graisse

Matériaux

  • Fonte à graphite sphéroïdal
  • Acier moulé (en option)
  • Fonte grise (en option)

Montage

  • Quatre trous de fixation (SBD)

Normes de conformité

  • Non normalisées
SKF logo