Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Les paliers SBD et THD doivent être montés correctement à l'aide des outils appropriés et de méthodes de montage mécanique de pointe. Tous les éléments associés doivent répondre à certaines conditions de base (→ Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers).
Pour en savoir plus sur le montage des roulements, reportez-vous au Manuel de maintenance des roulements SKF ou rendez-vous sur skf.com/mount.

Spécifications de couple de serrage des boulons de couvercle

Les boulons de couvercle doivent être serrés aux valeurs de couple indiquées dans le tableau 1. Les boulons de couvercle sont conformes à ISO 4017:2014.

Montage et démontage de la bague adaptatrice

La bague adaptatrice, qui bloque la bague à chicane en place, comporte des trous lisses pour le montage et des trous filetés pour le démontage. Les boulons de la bague adaptatrice doivent être serrés aux valeurs de couple indiquées dans le tableau 2.
SKF logo