Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Informations de commande

Les paliers à semelle monoblocs série SBD et les paliers coulisseaux tendeurs THD sont fournis avec les couvercles appropriés, les bagues labyrinthes et, si nécessaire, les bagues d'adaptation. Les disques d'obturation, qui permettent de sécuriser le roulement sur une portée conique en bout d'arbre, ne sont pas fournis. Les roulements et les manchons de serrage doivent être commandés séparément.

Exemple de commande

Deux paliers à semelle monoblocs série SBD sont nécessaires pour deux roulements à rotule sur rouleaux 22213 EK sur manchons de serrage. Un palier supporte le palier libre en bout d'arbre. L'autre palier supporte le palier fixe et un arbre traversant.
Les éléments suivants doivent être commandés :
  • 1 palier SBDD 2213 AL
  • 1 palier SBDD 2213 BF
SKF logo