Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont fournis en standard avec des joints à chicane. Ils peuvent également être utilisés avec des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des variantes sont disponibles pour les joints Taconite haute résistance.

Joints standard

Le joint à chicane est constitué d’une bague à chicane en fonte grise, montée sur l'arbre, qui forme des chicanes axiales multiples avec les rainures d'étanchéité dans le couvercle du palier. Le nombre de chicanes dans la bague à chicane varie avec la taille du palier.
Sur les paliers coulisseaux-tendeurs THD, les bagues à chicane sont verrouillées sur l'arbre à l'aide de bagues adaptatrices. Sur les paliers à semelle SBD, les bagues à chicane sont verrouillées de différentes manières, selon le type de palier :
  • fixées avec une bague adaptatrice (fig. 1)
  • serrées entre le roulement et un épaulement d'arbre (fig. 2)
  • serrées entre le roulement ou l'écrou de serrage et un autre composant sur l'arbre (fig. 3).
Des bagues adaptatrices sont fournies avec le palier si nécessaire. La bague adaptatrice est identifiée par le préfixe PSBD suivi de la taille (diamètre d'arbre) en millimètres non codée, par exemple PSBD 170. Les bagues adaptatrices sont répertoriées dans le tableau 1.
Dans les applications typiques, le roulement et le palier sont entièrement remplis de graisse. L'excès de graisse pénètre dans les chicanes et améliore l'effet d'étanchéité. La plupart des paliers coulisseaux-tendeurs THD et des paliers à semelle SBD comportent des canaux pour distribuer de la graisse directement vers les joints.
Les caractéristiques des joints sont répertoriées dans le tableau 2.
SKF logo