Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints spéciaux

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont disponibles avec des joints Taconite haute résistance. Les joints Taconite haute résistance sont des joints à chicane remplis de graisse équipés d'un V-ring. Ils offrent une étanchéité efficace contre la Taconite, un minerai très fin qui pose d’importantes difficultés en matière d’étanchéité.
Les joints Taconite nécessitent un palier modifié, suffixe de désignation /VZ335. Pour en savoir plus, veuillez contacter le Service Applications SKF.
SKF logo