Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD standard partagent certaines des caractéristiques suivantes :

Palier massif

Les paliers monoblocs présentent un haut degré de rigidité et peuvent supporter d'importantes charges radiales dans toutes les directions.

Largeur étroite

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont étroits et peuvent être utilisés en cas d'espace limité (fig. 1).

Extrémités de semelle usinées

Les paliers SBD ont des extrémités de semelle usinées pour faciliter l'alignement et fournir un bon contact avec les butées, lorsque ces dernières sont utilisées pour supporter les charges parallèles à la surface de support (fig. 2).

Anneaux de levage

À l'exception du plus petit palier (SBD 2213), tous les paliers à semelle SBD comportent un anneau de levage pour permettre une manutention facile et sûre.
SKF logo