Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Matériau du palier

Le corps des paliers à semelle SBD standard et des paliers coulisseaux-tendeurs THD est en fonte à graphique sphéroïdal (désignation de série SBDD ou THDD). Les couvercles sont en fonte grise.

Peinture, protection contre la corrosion

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont peints en bleu (RAL 5007) avec une peinture alkyde/acrylique à base de solvant. La peinture protège le palier conformément à ISO 12944-2:1998, catégorie de corrosion C2 (c.-à-d. atmosphères extérieures avec niveau de pollution bas et atmosphères intérieures avec risque de condensation). La peinture n'est pas affectée par la plupart des huiles de lubrification, des liquides de coupe et des produits chimiques de nettoyage alcalescents. Les paliers peuvent être repeints avec la plupart des peintures à 1 ou 2 composants à base d'eau ou de solvant.
Les surfaces non peintes sont protégées par un inhibiteur de rouille sans solvant.
SKF logo