Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Type de palier standard

Les paliers à semelle SBD et les paliers coulisseaux-tendeurs THD sont des paliers monoblocs. Ils sont constitués d'un corps de palier et de deux couvercles. Les couvercles sont boulonnés au corps à l'aide de six ou huit boulons. Les paliers SBD et THD sont livrés avec différents couvercles en fonction de la combinaison arbre-roulement (→ Combinaisons arbre-roulement types).
Les paliers SBD sont disponibles en deux type en fonction de la taille du palier : La principale différence est au niveau des trous de fixation : un type comporte des trous allongés moulés (fig. 1), l'autre des trous percés (fig. 2). D'autres différences de conception incluent la forme globale du palier et l'épaisseur des nervures de renfort.
Les paliers THD présentent une conception de coulisseau-tendeur spéciale pour maintenir la tension sur une bande de convoyeur (fig. 3). SKF ne fournit pas les cadres.
SKF logo