Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers

Portée du roulement sur l'arbre

Les ajustements recommandés pour les roulements sur des arbres pleins en acier dans des paliers en fonte sont indiqués à la section Roulements, ensembles roulements et paliers et dans le catalogue SKF Roulements.
En cas d'utilisation de manchons de serrage ou de démontage, la portée du manchon sur l'arbre doit être usinée à la classe de tolérance h9 ou supérieure. Le battement radial total doit être de IT5/2 pour la classe de tolérance h9.
Si les roulements doivent être montés directement sur l'arbre, la tolérance de cylindricité et la tolérance de battement total de la portée du roulement doivent, selon les exigences, être supérieures d'une ou deux classes à la tolérance dimensionnelle prescrite. Les appuis des bagues de roulements doivent avoir une tolérance de perpendicularité et une tolérance de battement axial total supérieure d'au moins une qualité IT à la tolérance de diamètre de la portée cylindrique associée.

Surface d'appui ou portée du joint sur l'arbre

Des recommandations sont fournies dans la section sur le produit concerné. En général, les surfaces d'appui du joint doivent être usinées à la classe de tolérance h9 ou supérieure et la cylindricité doit être de IT5.

Rugosité de surface de l'arbre

Au niveau des positions du manchon et du joint, la surface de l'arbre doit présenter une rugosité Ra ≤ 3,2 μm (125 μin.). Des recommandations pour la rugosité de surface des portées de roulement cylindriques sont fournies à la section Roulements, ensembles roulements et paliers et dans le catalogue SKF Roulements.

Surface d’appui du palier

Pour maximiser la durée de service du roulement et empêcher la déformation de l'alésage du palier, SKF recommande que la planéité de la surface de support du palier présente la classe de tolérance IT7 conformément à ISO 1101:2012. La surface doit être usinée à une rugosité Ra ≤ 12,5 μm (500 μin.).
SKF logo