Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Conditions environnementales

Les paliers SKF sont conçus pour des applications intérieures et extérieures. Les catégories de corrosion suivantes, conformes à ISO 12944-2:1998, sont applicables pour les paliers SKF :
  • C2 pour tous les paliers sauf les paliers à semelle SE
  • C3 pour les paliers à semelle SE
Des informations supplémentaires sur les catégories de corrosion sont fournies dans le tableau 1.

Peinture sur mesure / catégorie de corrosion

La couleur standard et la catégorie de corrosion d'un palier SKF sont indiquées dans la section sur le produit concerné. Les paliers SKF peuvent également être fournis dans d'autres couleurs et/ou catégories de corrosion (tableau 1) ou conformes aux spécifications du client. Les paliers présentant une exigence de peinture non standard sont identifiés par le suffixe de désignation P, suivi d'un numéro unique à deux ou trois chiffres, par exemple SNL 510-608/P76.
Si le palier doit être repeint, SKF recommande de prendre les précautions suivantes avant d'appliquer la peinture :
  • Recouvrez tous les orifices du palier. Pour les paliers avec rainures de joint, placez des disques en carton ou plastique dans les rainures. Ceci est particulièrement important car des résidus de produits chimiques ou abrasifs utilisés pendant le processus de préparation risquent d'entraîner un endommagement prématuré du roulement ou du joint.
  • Retirez tous les raccords de graissage et protégez tous les trous filetés avec des bouchons.
  • Pour éviter toute attaque chimique de la surface lors du nettoyage de pièces moulées peintes, suivez les instructions du fournisseur des produits chimiques concernant la concentration, la température et la durée d'application. La peinture résiste aux produits chimiques de nettoyage faiblement alcalescents couramment utilisés.
SKF logo