Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Présentation, sélection et recommandations d'application

La vaste gamme de produits SKF englobe un choix étendu de paliers. Les paliers standard sont présentés ainsi que des informations destinées à aider les concepteurs à choisir des paliers adaptés à la plupart des applications courantes.
Concernant les applications pour lesquelles les paliers standard n’offrent pas de solution satisfaisante, SKF peut fournir des paliers spéciaux pour équiper, par exemple, des convoyeurs, des fours rotatifs, des tambours, de larges machines électriques et des véhicules ferroviaires.

Principes de base

L'objectif d'un palier de roulement est de :
  • soutenir le roulement et transmettre les charges de fonctionnement statiques et dynamiques
  • protéger le roulement et le lubrifiant contre les contaminants
  • retenir le lubrifiant et accueillir les composants du système de lubrification
  • accueillir les composants du système de surveillance
  • maximiser les performances et la durée de service des roulements intégrés
SKF logo