Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Inspection et maintenance conditionnelle

Les paliers et les paliers complets à rouleaux SKF doivent être inspectés régulièrement pour détecter les dommages et les fuites de lubrifiant. SKF recommande également d'effectuer une inspection visuelle des joints d'étanchéité, des bouchons, des boulons et des joints des paliers. La fréquence de ces inspections dépend des conditions de fonctionnement et des conséquences d'arrêts machines potentiels mais elles doivent être réalisées dans le cadre d'un programme de maintenance régulier.
En cas d'utilisation d'une lubrification par bain d'huile, surveillez régulièrement le niveau d'huile. Pendant le fonctionnement, le niveau d'huile peut chuter en dessous du niveau minimum. Dans ce cas, rajoutez de l'huile pendant que la machine est en fonctionnement et maintenez le niveau d'huile en dessous du niveau marqué sur l'indicateur pour éviter tout surremplissage.
Pour en savoir plus sur les techniques d'inspection et les mesures des maintenance corrective, reportez-vous au Manuel de maintenance des roulements SKF.
SKF recommande également de surveiller l'état de tous les roulements régulièrement ou en continu afin de détecter tout signe précoce d'endommagement. La mise en tendance de l'état du roulement permet d'analyser la cause profonde d'une défaillance imminente et de planifier une action corrective. La mise en tendance élimine également les arrêts machines imprévus. La manière la plus fiable d'effectuer la maintenance conditionnelle est d'analyser les vibrations.

Analyse des vibrations

De nombreux paliers SKF sont préparés pour la maintenance conditionnelle et sont fournis avec des trous percés et taraudés destinés à recevoir des capteurs. Sur d'autres paliers, des repères indiquent la position où peuvent être placés des capteurs. Pour des informations sur les possibilités de maintenance conditionnelle pour un type de palier donné, reportez-vous à la section sur le produit concerné.
SKF propose une gamme complète de produits de détection des vibrations, d'analyse et de diagnostic, depuis des instruments portables jusqu'à des systèmes de surveillance entièrement intégrés. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Maintenance conditionnelle.
SKF logo