Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lubrification

Sélection de la graisse

La sélection de la graisse dépend en général du roulement et de ses conditions de fonctionnement. La même graisse peut être utilisée pour remplir le palier et pour lubrifier le joint.
Pour des informations sur les graisses SKF, reportez-vous à Solutions de lubrification. Le programme de sélection de graisse SKF LubeSelect peut être utilisé pour choisir une graisse adéquate.

Graisse biodégradable pour les paliers avec roulements étanches

En cas d'utilisation de roulements étanches, la graisse utilisée pour remplir le palier et lubrifier les joints du palier n'a pas besoin d'être compatible avec la graisse utilisée à l'intérieur du roulement. Vous pouvez ainsi utiliser une graisse respectueuse de l'environnement, par exemple SKF LGGB 2, une graisse biodégradable à faible toxicité. Pour en savoir plus sur cette graisse, reportez-vous à Solutions de lubrification.

Remplissage de graisse initial

En l'absence de toute autre exigence, l'espace libre dans le roulement doit être complètement rempli de graisse et l'espace libre dans le palier doit être rempli à 20 à 40 % de son volume. Un remplissage de graisse de 40 % est requis lorsque les roulements doivent être relubrifiés depuis le côté, tandis qu'un remplissage de 20 % est utilisé lorsque les roulements sont relubrifiés via la bague extérieure.
Pour les environnements fortement contaminés et les basses vitesses, remplissez le palier à 70-80 %. Pour obtenir une protection optimale contre les contaminants, utilisez la Solution à triple barrière SKF.
Des vitesses élevées peuvent nécessiter un remplissage de graisse réduit. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF. Les quantités pour le remplissage de graisse initial sont indiquées dans les sections sur les produits individuels.
SKF logo