Vue d'ensemble des paliers SKF
Gamme
La gamme complète de paliers SKF est présentée dans les tableaux suivants :
SKF peut également fournir des paliers sur mesure pour des applications et des exigences spécifiques. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Paliers à semelle à joint diamétral
Le principal avantage des paliers à semelle à joint diamétral (fig. 1) est qu'ils conviennent à des arbres préassemblés. Ces paliers permettent également de simplifier l'inspection et la maintenance des roulements car il n'est pas nécessaire de démonter l'arbre.
La gamme de paliers à semelle à joint diamétral est présentée dans le tableau 1. Les paliers spécifiques aux applications sont présentés dans le tableau 3.
Paliers à semelle monoblocs
Les paliers à semelle monoblocs (fig. 2) sont préférables lorsque de lourdes charges agissent dans des directions autres que vers la surface de support. Ils sont également utilisés lorsque le palier doit être monté depuis l'extrémité de l'arbre.
La gamme de paliers à semelle monoblocs est présentée dans le tableau 2. Les paliers spécifiques aux applications sont présentés dans le tableau 3.
Paliers appliques
Les paliers appliques (
fig. 3) fournissent une solution pour les applications ne comportant pas de cadre parallèle à l'arbre. La gamme de paliers appliques est présentée dans le
tableau 2.
Paliers coulisseaux-tendeurs
Les paliers coulisseaux-tendeurs (
fig. 4) sont utilisés pour maintenir la tension dans les applications de convoyeurs et sont montés sur un cadre de guidage. La gamme de paliers coulisseaux-tendeurs est présentée dans le
tableau 2.
Paliers à deux roulements
Les paliers à deux roulements (fig. 5) comportent des portées de roulement à alignement intrinsèque. Ils peuvent donc recevoir des roulements rigides, tels que des roulements rigides à billes, des roulements à billes à contact oblique et des roulements à rouleaux cylindriques. Les paliers à deux roulements sont généralement utilisés dans des applications avec une charge en porte-à-faux.
La gamme de paliers à deux roulements est présentée dans le tableau 2.
Paliers spécifiques aux applications
Les paliers spécifiques aux applications présentent des caractéristiques leur permettant d'être utilisés dans des conditions de fonctionnement spéciales. La gamme de paliers spécifiques aux applications est présentée dans le
tableau 3.
Matériaux des paliers
En général, les paliers SKF sont en fonte grise ou en fonte à graphite sphéroïdal. Pour des informations sur les options de matériaux disponibles pour un type de palier donné, reportez-vous à la section sur le produit concerné ou aux tableaux suivants :
Fonte grise
La fonte grise est le matériau standard pour la plupart des paliers SKF et elle est suffisante pour la majorité des applications. Elle se caractérise par une haute résistance, une bonne capacité d'amortissement et une excellente conductivité thermique.
Fonte à graphite sphéroïdal
La fonte à graphite sphéroïdal contient des nodules de graphite, ce qui en fait un matériau ductile. Elle fournit donc un degré de résistance et de robustesse supérieur par rapport à la fonte grise. En moyenne, les paliers en fonte à graphite sphéroïdal peuvent supporter des charges 1,8 fois plus lourdes par rapport aux paliers en fonte grise.