Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection d'un palier

Lors de la sélection d'un palier, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Le processus de sélection dépend non seulement du type et des dimensions du roulement, mais aussi de la capacité du palier à supporter en toute sécurité l'intensité et les caractéristiques de l'ensemble des charges appliquées. D'autres considérations importantes sont le montage, la maintenance, les options d'étanchéité et les exigences de lubrifiant du roulement.

Recherche d'un palier

Pour identifier les paliers appropriés pour un type de roulement, des dimensions et une combinaison arbre-roulement spécifiques, utilisez Sélection de paliers SKF. Gardez également à l'esprit que la solution idéale peut être un palier complet à rouleaux (tableau 1). Pour en savoir plus sur les paliers complets à rouleaux, reportez-vous à Paliers complets à rouleaux.

Modification de la sélection du roulement

Si aucun palier n'est approprié pour le type ou la taille du roulement choisi, envisagez d'utiliser un roulement pouvant être placé dans un palier standard. Vous obtiendrez ainsi une solution roulement/palier plus rentable.

Sélection du type de palier final

Une fois le palier sélectionné, vérifiez que ce dernier et les solutions d'étanchéité disponibles correspondent aux charges, à la combinaison arbre-roulement, à la méthode de lubrification et aux conditions de fonctionnement, par exemple le type et le niveau de contaminants. Examinez tous les types de palier, y compris ceux qui présentent une tolérance de portée non standard ou des joints spéciaux. En cas d'exigences uniques, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo