Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Stockage

Les paliers, les paliers à rotule sur rouleaux et les composants associés SKF, y compris les joints, doivent être stockés dans des conditions de température et d'humidité contrôlées dans un environnement propre et sec. Il est recommandé d'éviter les variations de température et d'humidité mais des variations saisonnières graduelles sont acceptables. En règle générale, SKF recommande les conditions de stockage suivantes :
  • température : < 30 °C pour le stockage à long terme
  • humidité relative : < 60 %
  • Si des pointes dépassant 65 % se produisent régulièrement, un déshumidificateur est requis.
  • fluctuation de température : max. 3 °C / 48 heures
Dans ces conditions, les paliers peuvent être stockés pendant 10 ans. Les paliers complets à rouleaux ne doivent pas être soumis à des vibrations pendant le stockage car cela risquerait d'entraîner une détérioration par faux effet « Brinell » du roulement. En fonction des conditions de stockage en vigueur, les propriétés lubrifiantes du remplissage de graisse initial peuvent se détériorer. En général, les paliers complets à rouleaux SKF ne doivent pas être stockés pendant plus de 3 ans.
SKF logo