Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Terminologie

Une vue d'ensemble de la terminologie des paliers SKF est fournie ci-après :

Types de paliers :

  • Palier à semelle à joint diamétral (fig. 1)
  • Palier à semelle monobloc (fig. 2)
  • Palier applique (fig. 3)
  • Palier coulisseau-tendeur (fig. 4)
  • Palier à deux roulements (fig. 5)

Paliers à semelle à joint diamétral :

  • Palier à semelle SE (fig. 6)
  • Palier à semelle SONL (fig. 7)

Montages de palier et arbre :

SKF logo