Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joint Taconite SKF

Une conception unique pour les paliers à joint diamétral utilisés dans des environnements humides et extrêmement contaminés

Le joint Taconite SKF est constitué de deux bagues (une statique et une rotative) formant une chicane très étroite. La bague à chicane rotative porte un joint V-ring qui assure l'étanchéité contre la bague à chicane fixe. Le joint V-ring empêche la pénétration de contaminants dans le palier et aide à éliminer la contamination et la graisse usée lors de la relubrification d'un joint minier, par exemple.

Comment est utilisé le joint Taconite SKF


Une protection supérieure et un alignement simplifié

15116_1_TaconiteSeals_2
un raccord de graissage sur la bague à chicane stationnaire permet de purger et de regraisser efficacement les chicanes.
  • Joint cartouche axial à plusieurs chicanes – inclut deux bagues à chicane, un joint V-ring interne à faible frottement et un dispositif de purge de graisse
  • Effet déflecteur – la bague à chicane rotative éloigne l'eau du joint
  • Types de joints montés dans la rainure ou boulonnés – pour les paliers à joint diamétral SKF. Les joints peuvent être adaptés sur mesure pour l'utilisation avec des paliers de marque concurrente
  • Dimensions en cotes pouces ou métriques – une large gamme de produits pour convenir à des paliers avec différentes tailles d'arbre, de 50 mm (1 15/16 in.) à 450 mm (18 in.) en standard. Contactez SKF si des dimensions supérieures sont requises.
  • Joint V-ring et joints toriques – en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)
  • Alignement facile – une rainure circonférentielle dans la surface de diamètre extérieur de la bague à chicane fixe facilite l'assemblage et l'alignement. Des vis de blocage dans la bague à chicane rotative assure une fixation sûre sur l'arbre.
  • Disponibilité mondiale – SKF peut répondre aux besoins des producteurs multinationaux et des programmes de livraisons « juste à temps »
Caractéristiques :
  • Joint cartouche minier Taconite usiné en fonte ou en acier
  • Trois ou quatre chicanes axiales
  • Joint V-ring interne pour empêcher la pénétration de contaminants et permettre la purge de graisse
  • La bague à chicane rotative fait face au palier pour détourner et éloigner l'eau
  • Courte longueur axiale installée
  • La bague à chicane rotative est étanchéifiée sur l'arbre par un joint torique dans son alésage
  • 3 vis de blocage (à 120°) pour centrer le joint sur l'arbre
  • Capacité de défaut d'alignement ± 0,5°
  • Rainure circonférentielle pour faciliter l'alignement et l'assemblage
  • Convient aux séries métriques SKF SE, SNL, SNL 30, 31 et 32
  • Convient aux paliers en cotes pouces SKF SAF, SAF B, SAW, SAFD et SDAF
Avantages :
  • Excellente protection contre les contaminants
  • Prévention plus efficace de la pénétration d'eau (même pendant les lavages haute pression)
  • Allongement de la durée de service des roulements et des joints miniers
  • Réduction de la consommation de graisse.
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Conception compacte
  • Installation et alignement plus faciles
  • Compatible avec les paliers récents et anciens

Remplissage et purge de graisse

15116_1_TaconiteSeals_2

Le joint Taconite SKF est équipé d'un raccord de graissage pour la relubrification de la chicane. Ceci élimine la contamination dans la chicane et contribue à empêcher la pénétration de contaminants.

Le joint peut être graissé de trois manières :

Pour remplir et purger les joints miniers Taconite SKF, la graisse utilisée pour lubrifier le roulement, ou une graisse compatible, doit normalement être utilisée. Lors de l'utilisation d'un roulement à rotule sur rouleaux SKF étanche, SKF recommande la graisse SKF LGEP 2, qui est la graisse utilisée dans le remplissage d'usine d'origine des roulements à rotule sur rouleaux étanches portant le suffixe VT143.

Pour la lubrification avec SKF SYSTEM24, utilisez la graisse LGWA 2.

Selon leur compatibilité avec la graisse utilisée pour lubrifier le roulement, d'autres graisses SKF peuvent également être utilisées – en fonction des exigences de fonctionnement :

  • SKF LGHB 2 – applications à températures ambiantes élevées
  • SKF LGWM 1 – climats froids
  • SKF LGGB 2 – graisse biodégradable

Système de désignation et guide de sélection des joints Taconite SKF

Photo du nouveau joint Taconite SKF
Tous les joints Taconite SKF pour l'industrie minière et d'autres applications portent le préfixe de désignation TK. Les joints peuvent être commandés en cotes métriques ou pouces. Un joint Taconite SKF peut être commandé en tant qu'article individuel pour des cotes métriques ou pouces ou dans un kit contenant les paliers en cotes pouces SAF, SAF B, SAW, SAFD et SDAF.

La désignation des dimensions métriques est constituée du préfixe TK et de la taille du palier. La désignation des dimensions en pouces est constituée du préfixe TK et du numéro indiqué dans le tableau 1. Pour les dimensions non standard, veuillez contacter le Service Applications SKF.

Exemples pour la commande de joints Taconite SKF uniquement :
Palier en cotes métriques, manchon de serrage : TK.. par ex. TK 524
Palier en cotes pouces, manchon de serrage : TK.. par ex. TK 115 V

Sélectionnez votre type de joint Taconite SKF

Palier avec joint Taconite SKF – monté dans la rainure

Prend place dans la rainure de joint des paliers à joint diamétral SKF. Les paliers SKF ne nécessitent aucune modification pour recevoir le nouveau joint Taconite SKF qui se monte dans la rainure. Les joints montés dans la rainure comportent trois ou quatre chicanes, selon les dimensions, et conviennent à de nombreuses applications, par exemple dans l'industrie minière. (fig. 1)


Pour les diamètres d'arbre compris entre 50 et 140 mm, les joints comportent trois chicanes ; pour les diamètres d'arbre de 150 mm et plus, les joints comportent quatre chicanes

Palier avec joint Taconite SKF – boulonné – en option pour les grandes dimensions
Le joint Taconite SKF en option pour les grandes dimensions (à partir de la taille 68) comporte des épaulements pour le boulonnage au palier. Le palier SKF peut être livré depuis l'usine avec l'usinage nécessaire ou les paliers existants peuvent être modifiés par une SKF Solution Factory locale afin de pouvoir recevoir le nouveau joint Taconite SKF pour les grandes dimensions. (fig. 2)

Le joint Taconite SKF boulonné comporte quatre chicanes.

La solution ultime Triple barrière SKF

Photo du nouveau joint Taconite SKF

Pour obtenir des performances optimales dans les applications extrêmement sales et humides, en particulier en cas de fréquents lavages haute pression des machines, SKF recommande la solution ultime Triple barrière :

  • Palier SKF avec joints Taconite SKF – barrière primaire : empêche la pénétration de contaminants solides et liquides, même pendant les lavages haute pression
  • Barrière de graisse – barrière secondaire : remplissage de graisse dans la cavité du palier
  • Nouvelle génération de roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanches – barrière finale : empêche la pénétration de contaminants pendant l'installation initiale et le fonctionnement.

AVERTISSEMENT

Toutes les machines en rotation requièrent des dispositifs de sécurité fixes appropriés, y compris la bague à chicane rotative exposée des joints Taconite SKF. En cas de purge manuelle des chicanes, des dispositifs doivent être prévus pour la purge/le regraissage en toute sécurité des chicanes en faisant dépasser les raccords de graissage à l'extérieur des dispositifs de sécurité.
SKF logo