Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

Les paliers SAF et SAW sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support. Si le palier est en appui sur toute la surface de sa semelle et que les charges sont purement perpendiculaires, les charges ne sont limitées que par le roulement.
En cas de charges s’exerçant dans d’autres directions, il convient de vérifier que le palier et les boulons de fixation peuvent supporter de telles charges. Les valeurs indicatives pour les charges admissibles des paliers sont indiquées dans les tableaux des produits pour :
Les charges admissibles ont été calculées à l'aide d'un coefficient de sécurité contre la rupture de 5 et un coefficient de 2 concernant l'élasticité des vis d'assemblage. Pour les paliers en fonte à graphite sphéroïdal, il faut multiplier par 1,8 les valeurs indiquées dans les tableaux des produits.
Si le palier n'est pas soutenu sur toute la surface de la semelle, la capacité de charge des charges verticales peut se trouver affectée. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Pour une force purement axiale, statique ou dynamique, la charge admissible sur le palier à semelle ne doit pas dépasser 65% de P180°. Si le roulement installé est monté sur un manchon, vérifiez la charge axiale admissible pour le manchon.
Lorsque les paliers sont soumis à des charges cycliques ou à un balourd dynamique, contactez le service Applications Techniques SKF.

Support de palier supplémentaire

Lorsque le palier est soumis à des charges parallèles à la surface de support, il peut être nécessaire de fixer le palier à la surface de support ou de fournir une butée pour contrer la charge.
Lorsque les charges s'exercent selon un angle compris entre 60 et 120° ou que les charges axiales dépassent 25% de P180°, le palier doit être fixé sur sa surface de support ou une butée doit être utilisée pour contrer la charge. Les pieds de centrage ou butées doivent être suffisamment solides pour supporter les charges parallèles à la surface de support. Les repères indiquant les positions recommandées des pieds de centrage sont moulés dans la base du palier.
SKF logo