Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Les paliers SAF et SAW peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres.
Les paliers sont usinés de manière standard pour les roulements en position de palier libre. Les roulements en position de palier fixe ainsi que les roulements à rouleaux toroïdaux CARB doivent être bloqués dans le logement avec une ou deux bagues d'arrêt. Les bagues d'arrêt appropriées sont indiquées dans les tableaux des produits pour :
SKF logo