Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications de l'arbre

Le tableau 1 énumère les tolérances de diamètre d'arbre recommandées. Les valeurs da, db et dc sont indiquées dans les tableaux des produits pour :
La classe de tolérances pour la portée de roulement sur l'arbre doit être sélectionnée dans Tolérances des portées et des logements et ajustements.
SKF logo