Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Combinaisons arbre-roulement types

Les paliers à semelle SAF et SAW peuvent accueillir différentes combinaisons arbre-roulement :
Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
Les paliers à semelle SAF des séries 15, 16, 225, 226, 230, C25, C26 et C30 et les paliers à semelle SAW des séries 235 accueillent des roulements sur un manchon de serrage sur des arbres lisses (fig. 1). Les paliers, pièces et dimensions appropriées sont indiqués dans le tableau des produits.
Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique
Les paliers à semelle SAF des séries 13, 222, 223, C22 et C23 et les paliers à semelle SAW des séries 232 accueillent des roulements sur une portée cylindrique sur des arbres épaulés (fig. 2). Les paliers, pièces et dimensions appropriées sont indiqués dans le tableau des produits.
SKF logo