Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Désignations

Les désignations des paliers SKF et des composants associés suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SAF et SAW.

SAF 22634 TASAF =
22634 =
TA =

Options possibles

Préfixe pour les trous de fixation
FSemelle à quatre boulons (paliers SAF)

Série
SPalier à semelle standard
ACotes pouces
F
Joint à chicane
W
Portée de roulement large
B
Palier à semelle avec roulement étanche

Matériau
Fonte (standard)
DFonte ductile
SAcier moulé


Identification de taille
13(00)Kits avec roulements à rotule sur billes avec alésage cylindrique,
série de diamètre 3
15(00)Kits avec roulements à rotule sur billes sur manchon de serrage,
série de diamètre 2
16(00)Kits avec roulements à rotule sur billes sur manchon de serrage,
série de diamètre 3
222(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique,
série de diamètre 2
223(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique,
série de diamètre 3
225(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux sur manchon de serrage,
série de diamètre 2
226(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux sur manchon de serrage,
série de diamètre 3
230(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux sur manchon de serrage,
série de diamètre 0
232(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique,
série de diamètre 2
235(00)its avec roulements à rotule sur rouleaux sur manchon de serrage,
série de diamètre 2
C22(00)Kits avec roulements à rouleaux toroïdaux CARB avec
alésage cylindrique, série de diamètre 2
C23(00)Kits avec roulements à rouleaux toroïdaux CARB avec
alésage cylindrique, série de diamètre 3
C25(00)Kits avec roulements à rouleaux toroïdaux CARB sur
manchon de serrage, série de diamètre 2
C26(00)Kits avec roulements à rouleaux toroïdaux CARB sur
manchon de serrage, série de diamètre 3
C30(00)Kits KA avec roulements à rouleaux toroïdaux CARB sur
manchon de serrage, série de diamètre 0
..(00)

Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]


Suffixes1)
TJoint Taconite avec élément frottant
TVJoint Taconite avec V-ring
TA ou TVAJoint Taconite avec raccord de graissage à tête ronde
TB ou TVBJoint Taconite avec grand raccord de graissage à tête ronde
TLCJoint PosiTrac Plus
YUne extrémité fermée (c'est-à-dire fourni avec couvercle)
-11Semelle à quatre boulons (SAFS en acier moulé uniquement)
/VZ...Caractéristique spéciale / modification
  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo