Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Variantes de paliers

En plus des paliers à semelle SAF et SAW standard, d'autres variantes sont également disponibles. Les caractéristiques supplémentaires incluent :

  • des pattes de pieds fraisées pour fournir une surface plate uniforme pour les dispositifs de fixation
  • un usinage spécial pour systèmes de lubrification et de maintenance conditionnelle
  • différentes classes de tolérances de portée du roulement
  • des joints spéciaux
  • des extrémités de semelle usinées permettant un positionnement précis
Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Applications SKF.

Matériau du palier

Pour les applications nécessitant une résistance supérieure, les paliers SAF sont également disponibles en acier moulé, désignation SAFS. Vérifiez la disponibilité avant toute commande. Les paliers en acier moulé sont disponibles en trois types différents. Les différents modèles présentent les mêmes dimensions que les paliers SAF en fonte grise.
Les paliers SAF sont également disponibles en fonte ductile (fonte à graphite sphéroïdal), désignation SAFD, de la taille 509 à 544 et de la taille 215 à 244. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo