Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle à joint diamétral, séries SAF et SAW (cotes pouces)

Les paliers à semelle à joint diamétral SAF et SAW sont des paliers SKF populaires en cotes pouces, développés pour offrir des qualités optimales de conception, qualité et économie.

Les paliers SAF et SAW permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet d'obtenir des montages de roulements rentables.
Types de rotules
  • Roulements à rotule sur rouleaux (SAF et SAW)
  • Roulements à rotule sur billes (SAF)
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB (SAF)

Série de dimensions de roulement

  • 12, 13, 22, 23, 30 (SAF)
  • 22, 32 (SAW)

Plage de diamètres d'arbre

  • 1 3/16 à 10 1/2 in. (SAF)
  • 3 3/16 à 7 15/16 in. (SAW)

Combinaisons arbre-roulement types

  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Joints

  • À chicane
  • Contact
  • Haute résistance

Lubrification

  • Graisse
  • Huile

Matériaux

  • Fonte grise
  • Acier moulé
  • Fonte à graphite sphéroïdal

Montage

  • Deux trous de fixation
  • Quatre trous de fixation

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo