Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Informations de commande

Les paliers à semelle SAF et SAW sont généralement fournis sous forme de kits complets incluant un palier, des joints, un roulement, un manchon de serrage (ou écrou et rondelle), et une bague d'arrêt standard. Un palier à semelle complet est identifié par une désignation indiquée dans les tableaux des produits pour :
Les fonctions en option peuvent être indiquées avec un préfixe et des suffixes. Si plusieurs suffixes sont nécessaires, indiquez-les par ordre alphabétique.
Toutes les pièces d'un palier à semelle peuvent également être commandées séparément. Les désignations des différentes pièces sont indiquées dans les tableaux des produits.
Les composants en option sont indiqués dans les tableaux des produits et le tableau 1.

Exemple de commande

Un arbre de 4 3/16 pouces de diamètre doit être supporté par deux paliers à semelle SAF avec roulements à rotule sur rouleaux 22224 EK sur un manchon de serrage, l'un à l'extrémité de l'arbre pour la position de palier libre et l'autre pour un arbre traversant en position de palier fixe. Les paliers doivent être munis de joints PosiTrac Plus.

Les éléments suivants doivent être commandés : 

  • 1 palier à semelle SAF 22524 TLCY
  • 1 palier à semelle SAF 22524 TLC

Les pièces fournies incluent :

  • 2 paliers SAF 524
  • 2 roulements à rotule sur rouleaux 22224 EK
  • 2 manchons de serrage avec écrous de serrage SNW 24x4.3/16
  • 2 bagues d'arrêt SR 24-20
  • 4 bagues à chicane LOR 113 avec joints toriques
  • 3 éléments de frottement B-10724-113
  • 1 fiche EPR 14
SKF logo