Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Les paliers à semelle SAF et SAW sont disponibles avec différentes solutions de joints standard.
Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Des détails sont fournis dans le texte suivant. Ces informations doivent servir d'indications et ne peuvent pas remplacer la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée. Le tableau 2 fournit un aperçu des joints et de leur palier respectif.

Joints à chicane

Les joints à chicane sont les solutions d'étanchéité standard pour les paliers SAF et SAW. Ils sont disponibles en deux variantes en fonction des dimensions du palier :

  • Les joints à chicane portant la désignation LER (fig. 1), également appelés joints à triple bague, sont fournis en standard avec de petits paliers SAF (diamètre d'arbre ≤ 25/8 pouce). Les bagues forment un joint à plusieurs chicanes avec les rainures d'étanchéité dans le palier. Si les conditions de fonctionnement le garantissent, l'effet d'étanchéité peut être renforcé en remplissant de graisse les cavités entre le palier et la bague d'étanchéité.
  • Les joints à chicane PosiTrac portant la désignation LOR (fig. 2) sont fournis en standard avec de plus grands paliers SAF (diamètre d'arbre ≥ 21/8 pouce) et tous les paliers SAW. Ces joints disposent d'un joint torique supplémentaire en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) pour permettre à la bague à chicane de tourner avec l'arbre.

Bagues à chicane avec élément frottant interne

Les joints PosiTrac Plus (fig. 3) sont composés d'une bague à chicane PosiTrac (désignation LOR) et d'un élément frottant en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). La bague à chicane se situe sur l'arbre et est maintenue en place par un joint torique.
L'élément frottant se trouve dans la rainure de joint du palier. Il peut être monté soit à des fins d'exclusion de contaminants (fig. 4), soit à des fins de rétention de lubrifiant (fig. 5). Lorsqu'il est monté pour offrir une protection optimale contre la contamination, l'effet d'étanchéité peut être renforcé en remplissant la cavité du joint de graisse. La désignation de l'élément frottant est B10724 suivi d'un code de dimension, par exemple B10724-122.

Joints Taconite haute résistance

Les joints Taconite sont constitués d'un joint intérieur en feutre, d'un espace rempli de graisse et d'un joint extérieur disponible en deux modèles :

  • Les joints de la série TER possèdent un joint coupé frottant (fig. 6).
  • Les joints de la série TER-V possèdent un joint en V (fig. 7).
Pour une protection encore plus efficace contre la pénétration des contaminants, les joints SKF Taconite disposent d'un raccord de graissage pour purger la graisse et tout contaminant piégé dans la cavité du joint, à travers le joint extérieur.

Joints frottants

Les joints frottants (fig. 8) sont des joints solides qui peuvent être insérés dans la rainure d'étanchéité. Des joints frottants sont disponibles pour les paliers de plus petites dimensions (SAF 513 et inférieur) lorsque les joints PosiTrac Plus ne sont pas disponibles. La désignation du joint frottant est B9784 suivi d'un code de dimension, par exemple B9784-15.

Fiches

Les paliers sur les extrémités d'arbres doivent être munis d'une fiche (couvercle) (fig. 9) qui s'adapte dans la rainure du joint du palier. Le couvercle se compose d'une plaque métallique et d'une bande en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). Les détails de la longueur admissible de l'extrémité d'arbre sont indiqués dans les tableaux de produits pour :
Les couvercles sont identifiés par la désignation EPR suivi d'un code de dimension, par exemple EPR7.
SKF logo