Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints spéciaux

En plus de la gamme de joints standard, les es paliers à semelle SAF et SAW sont disponibles, sur demande, avec des joints à frottement à haute température ou des joints à frottement à grande vitesse.

Joints hautes températures

Les joints frottants hautes températures (désignation LORP) sont constitués d'une bague à chicane en PTFE avec un joint torique en FKM (caoutchouc fluoré) et un élément frottant en PTFE. L'élément frottant en PTFE est disponible séparément (désignation B-10785). Les joints hautes températures supportent des températures de fonctionnement pouvant atteindre 400 °F. La vitesse limite relative au roulement peut être atteinte.
AVERTISSEMENT ! Les joints en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme ouverte ou des températures supérieures à 570 °F sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Contactez SKF pour obtenir les instructions de sécurité détaillée.

Joints haute vitesse

Les joints frottants haute vitesse sont constitués d’une bague à chicane en aluminium avec un joint torique en NBR (désignation LOR) et un élément frottant en PTFE (désignation B-10785). Les éléments frottants en PTFE permettent d'atteindre la vitesse limite relative au roulement.
SKF logo