Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques et avantages

Les paliers SAF et SAW présentent tous les caractéristiques et avantages suivants :

Simplicité du montage et du démontage

Afin de simplifier le montage et d’obtenir un alignement plus précis, les pieds des paliers SAF et SAW présentent une conception plate et carrée.
Des encoches de retrait sont moulées dans le palier pour faciliter la séparation du chapeau et de la semelle. Les petites dimensions comportent des pions de centrage sphériques pour faciliter encore plus le retrait du chapeau.
Des instructions de montage sont fournies avec chaque palier.

Chapeaux et semelles appariés individuellement

La semelle et le chapeau du palier sont appairés à la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les semelles ou chapeaux d'autres paliers. Pour permettre d'éviter les erreurs, tous les chapeaux et semelles sont numérotés (fig. 1).

Lubrification par graisse ou par huile

Ces paliers sont conçus pour la lubrification à la graisse ou à l'huile. Le réservoir dans la semelle fournit une quantité adéquate de graisse ou d'huile.
SKF logo