Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Type de palier standard

Les paliers SAF et SAW sont des paliers à joint diamétral composés d'un chapeau et d'une semelle. Les paliers SAF comportent deux ou quatre trous moulés dans la semelle pour les boulons de fixation. Les paliers SAW comportent quatre trous moulés.
Les paliers SAF sont disponibles en deux types selon la série. Ces types partagent les mêmes dimensions. Les paliers SAF des séries 2(00) et 5(00) sont du type M5 (fig. 1), tandis que les paliers des séries 3(00) et 6(00) sont du type A (fig. 2).
Les paliers SAF et SAW (fig. 3) partagent les mêmes dimensions externes, sauf pour la largeur de quelques tailles SAW. Ces paliers sont plus larges pour accueillir les roulements de la série 32 ou pour compenser le déplacement axial plus important des roulements de la série 22.
SKF logo