Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Recommandations concernant les boulons de fixation

Dans les applications types, des boulons à tête hexagonale de classe 8.8 (SAE J429, Grade 5) peuvent être utilisés avec des rondelles. Si la charge n'agit pas perpendiculairement en direction de la semelle ou est particulièrement élevée, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des boulons de classe 10.9 (SAE J429, Grade 8) plus résistants.
Les paliers SKF peuvent résister aux charges produites par le serrage des boulons de fixation aux valeurs de couple recommandées par le fabricants des boulons. Ces valeurs sont valables pour des surfaces de filetage huilées sans traitement. SKF ne peut pas garantir que le serrage à la valeur recommandée permettra d'obtenir un ancrage suffisant. Vérifiez que les boulons de fixation, pieds ou butées, et un support suffisamment solide peuvent supporter toutes les charges qui apparaissent.
SKF logo