Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Tous les paliers SDAF peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres.
Les paliers sont usinés de manière standard pour les roulements en position de palier libre. Les roulements en position de palier fixe ainsi que les roulements à rouleaux toroïdaux CARB doivent être bloqués dans le palier avec des bagues d'arrêt.
Des bagues d'arrêt appropriées sont fournies avec les paliers SDAF de petites dimensions. Pour les paliers de la gamme étendue SDAF, les bagues d'arrêt doivent être commandées séparément.
SKF logo