Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Combinaisons arbre-roulement types

Tous les paliers SDAF peuvent accueillir différentes combinaisons arbre-roulement :
Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
Ce montage (fig. 1) est standard pour les paliers à semelle SDAF des séries 225 et 226 et pour les paliers de la gamme étendue SDAF des séries 230..KA, 231..KA et 232..KA. Les paliers, les pièces appropriées et les dimensions sont indiqués dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage.
Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique
Ce montage (fig. 2) est standard pour les paliers SDAF des séries 222 et 223 et pour les paliers de la gamme étendue SDAF des séries 230, 231 et 232. Les paliers, pièces et dimensions appropriées sont indiqués dans les tableaux des produits pour les roulements avec alésage cylindrique.
SKF logo