Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Désignations

Les désignations des paliers SKF et des composants associés suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les paliers SDAF et les paliers de la gamme étendue SDAF.

Exemple

SDAF 22634 TA
SDAF =
22634 =
TA =

Options possibles

Série
SPalier à semelle standard
DSérie renforcée
ACotes pouces
FJoint à chicane

Matériau
_
Fonte (standard)
DFonte ductile (fonte à graphite sphéroïdal)
SAcier moulé

Identification de taille
222(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec
alésage cylindrique, série de diamètre 2
223(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec
alésage cylindrique, série de diamètre 2
225(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux sur
manchon de serrage, série de diamètre 2
226(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux sur
manchon de serrage, série de diamètre 3
230(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec
alésage cylindrique, série de diamètre 0
230(00) KAKits avec roulements à rotule sur rouleaux sur
manchon de serrage, série de diamètre 0
231(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec
alésage cylindrique, série de diamètre 1
231(00) KAKits avec roulements à rotule sur rouleaux sur
manchon de serrage, série de diamètre 1
232(00)Kits avec roulements à rotule sur rouleaux avec
alésage cylindrique, série de diamètre 2
232(00) KAKits avec roulements à rotule sur rouleaux sur
manchon de serrage, série de diamètre 2
..20 à 96Code taille par rapport à la taille de l'alésage du roulement
../500 à /530Code taille par rapport à la taille de l'alésage du roulement

Suffixes1)
TJoint Taconite avec joint frottant ou joints Taconite boulonnés
TVJoint Taconite avec V-ring
TA ou TVAJoint Taconite avec raccord de graissage à tête ronde
TB ou TVBJoint Taconite avec grand raccord de graissage à tête ronde
YUne extrémité fermée (c'est-à-dire fourni avec des couvercles)
/VZ...Caractéristique spéciale / modification
  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo